??
Selezione modello CAD
K0434.1452518
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0434 - Cerniere in plastica, amovibili, sinistra
Lista materiale
K0434.1452518
BESTKIPP
N. d'ordine
K0434.1452518
W
Angolo di rotazione
mm
Inserisci valore per W
Angolo di rotazione
mm
cm
inch
ft
AUSF
Versione:
sinistra
MATERIAL
Materiale
Kunststoff
A
Distanza
73.0 mm
A1
Distanza
25.0 mm
A2
Distanza
17.5 mm
A3
Lunghezza
43.5 mm
A4
Lunghezza
29.5 mm
B
Larghezza
48 mm
B2
Larghezza
28 mm
D1
Diametro
6.6 mm
D2
Diametro
6 mm
D3
Diametro
14 mm
H
Altezza
9 mm
F1
F2 kN
0.750 kN
F2
F2 max. kN
0.500 kN
GEW
Peso ca.
0.0392 kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39263050
EAN
Codice EAN KIPP
4059245189021
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions